2D 검색
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
여기에 파일 저장또는
지원되는 파일 형식: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

RCC2-00-25-21-R-T0H-R

표 확장
KO
1/5
형번
TYPE
튜브 내경
BORE [mm]
취부 형식
MS
스트로크
STROKE [mm]
스트로크 위치
POS [mm]
회전 방향
ROTD
스위치 형번
SWM
리드선 방향
LWD
리드선 종류
LWT
리드선 길이
LWL
스위치 옵션
SWO
스위치 위치
SWP
옵션
OPT
제품 정보
INFOTEXT
SWTYPE [mm]
FDX [mm]
FCX [mm]
FHX [mm]
FLX [mm]
FMX [mm]
MTX [mm]
1
2
3
4
5
6
7
RCC2
16
00: 기본형
19
0
R: 로드 측에서 봤을 때 클램프(Pull): 시계 방향으로 90° 회전
T0: 유접점, 1색 표시식, 2선
H: 스트레이트 타입
기호 없음: 없음
기호 없음: 1m(표준)
기호 없음: 없음
R: 로드 측 1개 부착
기호 없음: 로드 선단 2면폭
제품 정보
2
0.0
-
0
0
0
0
RCC2
20
00: 기본형
21
0
R: 로드 측에서 봤을 때 클램프(Pull): 시계 방향으로 90° 회전
T0: 유접점, 1색 표시식, 2선
H: 스트레이트 타입
기호 없음: 없음
기호 없음: 1m(표준)
기호 없음: 없음
R: 로드 측 1개 부착
기호 없음: 로드 선단 2면폭
제품 정보
2
6.5
-
38
48
60
9
RCC2
25
00: 기본형
21
0
R: 로드 측에서 봤을 때 클램프(Pull): 시계 방향으로 90° 회전
T0: 유접점, 1색 표시식, 2선
H: 스트레이트 타입
기호 없음: 없음
기호 없음: 1m(표준)
기호 없음: 없음
R: 로드 측 1개 부착
기호 없음: 로드 선단 2면폭
제품 정보
2
6.5
-
42
52
65
9
RCC2
32
00: 기본형
25
0
R: 로드 측에서 봤을 때 클램프(Pull): 시계 방향으로 90° 회전
T0: 유접점, 1색 표시식, 2선
H: 스트레이트 타입
기호 없음: 없음
기호 없음: 1m(표준)
기호 없음: 없음
R: 로드 측 1개 부착
기호 없음: 로드 선단 2면폭
제품 정보
2
5.5
34
48
56
65
9
RCC2
40
00: 기본형
25
0
R: 로드 측에서 봤을 때 클램프(Pull): 시계 방향으로 90° 회전
T0: 유접점, 1색 표시식, 2선
H: 스트레이트 타입
기호 없음: 없음
기호 없음: 1m(표준)
기호 없음: 없음
R: 로드 측 1개 부착
기호 없음: 로드 선단 2면폭
제품 정보
2
5.5
40
55
62
75
9
RCC2
50
00: 기본형
40
0
R: 로드 측에서 봤을 때 클램프(Pull): 시계 방향으로 90° 회전
T0: 유접점, 1색 표시식, 2선
H: 스트레이트 타입
기호 없음: 없음
기호 없음: 1m(표준)
기호 없음: 없음
R: 로드 측 1개 부착
기호 없음: 로드 선단 2면폭
제품 정보
2
6.5
50
66
76
89
12
RCC2
63
00: 기본형
40
0
R: 로드 측에서 봤을 때 클램프(Pull): 시계 방향으로 90° 회전
T0: 유접점, 1색 표시식, 2선
H: 스트레이트 타입
기호 없음: 없음
기호 없음: 1m(표준)
기호 없음: 없음
R: 로드 측 1개 부착
기호 없음: 로드 선단 2면폭
제품 정보
2
9.0
60
82
92
108
12
압축된 표현 표시(7 구성 가능한 제품)
최근 변경21.10.2024 07:14:54
단위

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties